norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于多重夹持系统的短款夹具导轨
41500-05

用于多重夹持系统的短款夹具导轨

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 55 ±2)。提示:可以通过各种接口连接夹具导轨。
1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。
2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。
3. 用于 T 型槽台的带 18H7 的对齐槽。
4. 适用于孔距为 50 mm 的网格系统定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。
技术参数:必须遵守 41510、41510-10 和 41510-20 产品系列中相应系统宽度的最大夹持力和锁紧扭矩。应用:使用短款夹具导轨,可以在空间狭窄的情况下完成夹紧作业。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹具导轨的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置,并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。优点:通用且灵活可用。
使用多个短款夹具导轨还可以进行灵活的夹紧作业。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41500-05 用于多重夹持系统的短款夹具导轨 361 kB

图纸

用于多重夹持系统的短款夹具导轨

商品选择/筛选

订货号B适用
系统宽度
LHL1L2L3L4L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D1

D2D3D4CAD配件价格订购
41500-05-05013050501305010040100771,50,52819361810221010161220M6M6 根据要求
41500-05-072140727214072100401007720,74230581814301515221626M6M6 根据要求
41500-05-1001481001001487210040100772,50,855845861814301515221626M8M6 根据要求