norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带棱柱钳口的定位卡爪,适用于 DS 型和 ES 型固定卡爪
41505-04

带棱柱钳口的定位卡爪,适用于 DS 型和 ES 型固定卡爪

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 55)。提示:带棱柱钳口的定位卡爪可用于夹紧圆形工件,背面的纵向凹槽可与 ES 型和 DS 型固定卡爪对齐。应用:带棱柱钳口的定位卡爪可拧在 ES 型和 DS 型固定限位器。优点:使用带棱柱的卡爪嵌入件可重复精确地夹紧圆形工件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41505-04 带棱柱钳口的定位卡爪,适用于 DS 型和 ES 型固定卡爪 261 kB

图纸

带棱柱钳口的定位卡爪,适用于 DS 型和 ES 型固定卡爪

商品选择/筛选

订货号适用
系统宽度
LB

HL1B1B2D

最大
夹紧直径
D1
适用螺栓
DIN 912
CAD配件价格订购
41505-04-050705054,98502523,53054270M5 根据要求
41505-04-0721107282,4572403544862110M6 根据要求
41505-04-10016010090,241004350641062160M8 根据要求