norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪
41510-10

多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:夹紧条和固定止挡器工具钢。
锲形夹具,渗碳钢。
规格:夹紧条和固定止挡器,经硬化和打磨处理 (55 ±2 HRC)。
锲形夹具,经硬化和黑色氧化处理。
提示:可以通过各种接口连接多重夹紧系统。
1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。
2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。
3. 安装孔径 Ø25 mm,适用于系统间距为 200 mm 的常见零点夹紧系统。
4. 安装孔径 Ø16 mm,适用于系统间距为 96 mm 的零点夹紧系统。
5. 三个带 18H7 的对齐槽,用于在 T 型槽台上进行纵向和横向对齐。
6. 用于孔间距为 40 和 50 mm 的网格系统的定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。

有三种不同的版本:
- 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 ES / 41510。
- 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 DS / 41510-10。
- 多重夹紧系统楔形夹具,单面带固定卡爪 ES / 41510-20。
技术参数:系统宽度 50
最大夹持力:20 kN
最大锁紧扭矩:50 Nm

系统宽度 72
最大夹持力:30 kN
最大锁紧扭矩:65 Nm

系统宽度 100
最大夹持力:40 kN
最大锁紧扭矩:100 Nm
应用:可依次或彼此相邻安装多条不同长度的多重夹紧系统。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹紧条的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置,并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。
驱动楔​​形夹具中的夹紧螺栓,夹紧元件移动并将工件顶在固定卡爪上。
优点:通用且灵活。
适用于大批量和小批量。
可相互夹紧不同多重夹紧系统上的大组件。
附件:夹紧螺栓 42208。
圆柱头螺丝 07160。
轴肩螺栓 07533-12045 / 07533-16055。
支撑条 41505。
有加工余量 41505-02 的定位卡爪。
带棱柱钳口 41505-04 的定位卡爪。
工件挡块 41505-10。
间隔件 41505-12。
夹具套件 41505-15。
T 型槽螺母 41505-17。
凹槽导向块 03240。
供货范围1x 夹紧导轨
楔形夹钳和固定夹钳的数量取决于系统尺寸(见表)。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41510-10 多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪 563 kB
 多重夹持系统 的使用说明 2 MB

图纸

多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪
多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪

商品选择/筛选

订货号B

类型 1LHL
min.
L
max.
L1L2L3L4L5L6L7夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
41510-10-0503000150光身3007544,550,596200----442050 根据要求
41510-10-0504000150光身4007544,550,596200288300--442050 根据要求
41510-10-0505000150光身5007544,550,596200288400--442050 根据要求
41510-10-0506000150光身6007544,550,596200288400500-442050 根据要求
41510-10-0507000150光身7007544,550,596200288400560600442050 根据要求
41510-10-0503000250齿面3007544,550,596200----442050 根据要求
41510-10-0504000250齿面4007544,550,596200288300--442050 根据要求
41510-10-0505000250齿面5007544,550,596200288400--442050 根据要求
41510-10-0506000250齿面6007544,550,596200288400500-442050 根据要求
41510-10-0507000250齿面7007544,550,596200288400560600442050 根据要求
41510-10-0724000172光身400112616896200288300--653065 根据要求
41510-10-0725000172光身500112616896200288400--653065 根据要求
41510-10-0726000172光身600112616896200288400500-653065 根据要求
41510-10-0727000172光身700112616896200288400560600653065 根据要求
41510-10-0724000272齿面400112616896200288300--653065 根据要求
41510-10-0725000272齿面500112616896200288400--653065 根据要求
41510-10-0726000272齿面600112616896200288400500-653065 根据要求
41510-10-0727000272齿面700112616896200288400560600653065 根据要求
41510-10-10040001100光身400114,6717896200288300--7040100 根据要求
41510-10-10050001100光身500114,6717896200288400--7040100 根据要求
41510-10-10060001100光身600114,6717896200288400500-7040100 根据要求
41510-10-10070001100光身700114,67178962002884005606007040100 根据要求
41510-10-10040002100齿面400114,6717896200288300--7040100 根据要求
41510-10-10050002100齿面500114,6717896200288400--7040100 根据要求
41510-10-10060002100齿面600114,6717896200288400500-7040100 根据要求
41510-10-10070002100齿面700114,67178962002884005606007040100 根据要求
订货号B类型 1LD

D1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
41510-10-0503000150光身3002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0504000150光身4002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0505000150光身5002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0506000150光身6002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0507000150光身7002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0503000250齿面3002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0504000250齿面4002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0505000250齿面5002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0506000250齿面6002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0507000250齿面7002512201617,511M5M6502512162050 根据要求
41510-10-0724000172光身4002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-0725000172光身5002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-0726000172光身6002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-0727000172光身7002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-0724000272齿面4002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-0725000272齿面5002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-0726000272齿面6002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-0727000272齿面7002516261617,511M6M672401523,53065 根据要求
41510-10-10040001100光身4002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
41510-10-10050001100光身5002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
41510-10-10060001100光身6002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
41510-10-10070001100光身7002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
41510-10-10040002100齿面4002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
41510-10-10050002100齿面5002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
41510-10-10060002100齿面6002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
41510-10-10070002100齿面7002516261617,511M6M87242,61523,540100 根据要求
订货号B类型 1LF
内六角螺钉
DIN 912
G
内六角螺丝
DIN 912
NK =
楔形夹具数量
NF =
固定颚板数量
NW =
工件数量
CAD配件价格订购
41510-10-0503000150光身300M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0504000150光身400M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0505000150光身500M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0506000150光身600M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0507000150光身700M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0503000250齿面300M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0504000250齿面400M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0505000250齿面500M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0506000250齿面600M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0507000250齿面700M10x30M12x25234 根据要求
41510-10-0724000172光身400M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-0725000172光身500M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-0726000172光身600M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-0727000172光身700M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-0724000272齿面400M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-0725000272齿面500M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-0726000272齿面600M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-0727000272齿面700M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10040001100光身400M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10050001100光身500M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10060001100光身600M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10070001100光身700M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10040002100齿面400M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10050002100齿面500M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10060002100齿面600M14X1,5X50M16x40122 根据要求
41510-10-10070002100齿面700M14X1,5X50M16x40122 根据要求