|
|
03089 inchSpine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica. Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-001903AJ | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 23,93 € | | 03089-001004AK | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 22,83 € | | 03089-001105AL | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 19,55 € | | 03089-001206A5 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 23,08 € | | 03089-001308A6 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,29 € | | 03089-001410A7 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 38,40 € | | 03089-001412AO | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 63,87 € | | 03089-001516A8 | A | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 72,59 € | | 03089-111903AJ | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 23,93 € | | 03089-111004AK | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 22,83 € | | 03089-111105AL | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 19,55 € | | 03089-111206A5 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 23,08 € | | 03089-111308A6 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,29 € | | 03089-111410A7 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 38,40 € | | 03089-111412AO | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 63,87 € | | 03089-111516A8 | A | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 72,59 € | |
|
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-002903AJ | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,58 € | | 03089-002004AK | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,33 € | | 03089-002105AL | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 20,93 € | | 03089-002206A5 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,55 € | | 03089-002308A6 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-002410A7 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 42,11 € | | 03089-002412AO | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 66,15 € | | 03089-002516A8 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 75,16 € | | 03089-112903AJ | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,58 € | | 03089-112004AK | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,33 € | | 03089-112105AL | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 20,93 € | | 03089-112206A5 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,55 € | | 03089-112308A6 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-112410A7 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 42,11 € | | 03089-112412AO | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 66,15 € | | 03089-112516A8 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 75,16 € | |
|
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-003903AJ | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 28,78 € | | 03089-003004AK | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 27,44 € | | 03089-003105AL | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 26,15 € | | 03089-003206A5 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 30,92 € | | 03089-003308A6 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 41,95 € | | 03089-003410A7 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 56,65 € | | 03089-003412AO | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 88,94 € | | 03089-003516A8 | C | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 101,11 € | | 03089-113903AJ | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 28,78 € | | 03089-113004AK | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 27,44 € | | 03089-113105AL | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 26,15 € | | 03089-113206A5 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 30,92 € | | 03089-113308A6 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 41,95 € | | 03089-113410A7 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 56,65 € | | 03089-113412AO | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 88,94 € | | 03089-113516A8 | C | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 101,11 € | |
|
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-004903AJ | D | acciaio inox | temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 30,51 € | | 03089-004004AK | D | acciaio inox | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 29,06 € | | 03089-004105AL | D | acciaio inox | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 27,66 € | | 03089-004206A5 | D | acciaio inox | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 32,61 € | | 03089-004308A6 | D | acciaio inox | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 44,47 € | | 03089-004410A7 | D | acciaio inox | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 57,68 € | | 03089-004412AO | D | acciaio inox | temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 90,60 € | | 03089-004516A8 | D | acciaio inox | temprato | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 102,94 € | | 03089-114903AJ | D | acciaio inox | non temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 30,51 € | | 03089-114004AK | D | acciaio inox | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 29,06 € | | 03089-114105AL | D | acciaio inox | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 27,66 € | | 03089-114206A5 | D | acciaio inox | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 32,61 € | | 03089-114308A6 | D | acciaio inox | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 44,47 € | | 03089-114410A7 | D | acciaio inox | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 57,68 € | | 03089-114412AO | D | acciaio inox | non temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 90,60 € | | 03089-114516A8 | D | acciaio inox | non temprato | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 102,94 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|