|
|
03089 inchSpine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta,... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro. Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-5004AK | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,24 € | | 03089-5105AL | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,76 € | | 03089-5206A5 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 10,82 € | | 03089-5308A6 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 13,63 € | | 03089-5410A7 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 20,53 € | | 03089-15004AK | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 16,69 € | | 03089-15105AL | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,88 € | | 03089-15206A5 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 18,95 € | | 03089-15308A6 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 24,30 € | | 03089-15410A7 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 42,23 € | |
|
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto, con controdado - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-6004AK | B | acciaio | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,48 € | | 03089-6105AL | B | acciaio | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,99 € | | 03089-6206A5 | B | acciaio | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 11,03 € | | 03089-6308A6 | B | acciaio | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 13,83 € | | 03089-6410A7 | B | acciaio | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 20,78 € | | 03089-16004AK | B | acciaio inox | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 17,78 € | | 03089-16105AL | B | acciaio inox | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,94 € | | 03089-16206A5 | B | acciaio inox | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 20,03 € | | 03089-16308A6 | B | acciaio inox | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 26,32 € | | 03089-16410A7 | B | acciaio inox | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 43,79 € | |
|
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto, senza controdado - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-7004AK | C | acciaio | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 13,39 € | | 03089-7105AL | C | acciaio | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,72 € | | 03089-7206A5 | C | acciaio | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,71 € | | 03089-7308A6 | C | acciaio | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 16,28 € | | 03089-7410A7 | C | acciaio | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 26,53 € | | 03089-17004AK | C | acciaio inox | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 19,53 € | | 03089-17105AL | C | acciaio inox | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,62 € | | 03089-17206A5 | C | acciaio inox | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 21,45 € | | 03089-17308A6 | C | acciaio inox | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 28,90 € | | 03089-17410A7 | C | acciaio inox | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 54,54 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-8004AK | D | acciaio | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 13,52 € | | 03089-8105AL | D | acciaio | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,88 € | | 03089-8206A5 | D | acciaio | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,89 € | | 03089-8308A6 | D | acciaio | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 16,57 € | | 03089-8410A7 | D | acciaio | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 26,86 € | | 03089-18004AK | D | acciaio inox | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 19,72 € | | 03089-18105AL | D | acciaio inox | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 18,81 € | | 03089-18206A5 | D | acciaio inox | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,11 € | | 03089-18308A6 | D | acciaio inox | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 29,80 € | | 03089-18410A7 | D | acciaio inox | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 55,66 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|