norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio - inch
03090 inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Materiale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090 inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio - inch 317 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio - inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-1005A40acciaiotempratoA53/8-162147177155131,3512 10,42 €
03090-1105AL1acciaiotempratoA53/8-242147177155131,3512 9,90 €
03090-1206A52acciaiotempratoA61/2-132556208176141,8614 10,98 €
03090-1308A63acciaiotempratoA85/8-1133742610238192,31535 13,50 €
03090-1410A74acciaiotempratoA103/4-10338028122510222,81534 14,39 €
03090-01005A40acciaio inoxtempratoA53/8-162147177155131,3512 16,99 €
03090-01105AL1acciaio inoxtempratoA53/8-242147177155131,3512 16,13 €
03090-01206A52acciaio inoxtempratoA61/2-132556208176141,8614 19,07 €
03090-01308A63acciaio inoxtempratoA85/8-1133742610238192,31535 24,05 €
03090-01410A74acciaio inoxtempratoA103/4-10338028122510222,81534 25,93 €
03090-11005A40acciaio inoxnon tempratoA53/8-162147177155131,3512 16,99 €
03090-11105AL1acciaio inoxnon tempratoA53/8-242147177155131,3512 16,13 €
03090-11206A52acciaio inoxnon tempratoA61/2-132556208176141,8614 19,07 €
03090-11308A63acciaio inoxnon tempratoA85/8-1133742610238192,31535 24,05 €
03090-11410A74acciaio inoxnon tempratoA103/4-10338028122510222,81534 25,93 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-2005A40acciaiotempratoB53/8-162147177155139/161,3512 10,40 €
03090-2105AL1acciaiotempratoB53/8-242147177155139/161,3512 10,10 €
03090-2206A52acciaiotempratoB61/2-132556208176143/41,8614 11,20 €
03090-2308A63acciaiotempratoB85/8-11337426102381915/162,31535 13,90 €
03090-2410A74acciaiotempratoB103/4-10338028122510221-1/82,81534 14,84 €
03090-02005A40acciaio inoxtempratoB53/8-162147177155139/161,3512 18,09 €
03090-02105AL1acciaio inoxtempratoB53/8-242147177155139/161,3512 17,26 €
03090-02206A52acciaio inoxtempratoB61/2-132556208176143/41,8614 20,27 €
03090-02308A63acciaio inoxtempratoB85/8-11337426102381915/162,31535 25,76 €
03090-02410A74acciaio inoxtempratoB103/4-10338028122510221-1/82,81534 26,84 €
03090-12005A40acciaio inoxnon tempratoB53/8-162147177155139/161,3512 18,09 €
03090-12105AL1acciaio inoxnon tempratoB53/8-242147177155139/161,3512 17,26 €
03090-12206A52acciaio inoxnon tempratoB61/2-132556208176143/41,8614 20,27 €
03090-12308A63acciaio inoxnon tempratoB85/8-11337426102381915/162,31535 25,76 €
03090-12410A74acciaio inoxnon tempratoB103/4-10338028122510221-1/82,81534 26,84 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-3005A4acciaiotempratoC53/8-162147177155131,3512 13,12 €
03090-3105ALacciaiotempratoC53/8-242147177155131,3512 12,49 €
03090-3206A5acciaiotempratoC61/2-132556208176141,8614 13,89 €
03090-3308A6acciaiotempratoC85/8-1133742610238192,31535 15,77 €
03090-3410A7acciaiotempratoC103/4-10338028122510222,81534 16,12 €
03090-03005A4acciaio inoxtempratoC53/8-162147177155131,3512 19,07 €
03090-03105ALacciaio inoxtempratoC53/8-242147177155131,3512 18,15 €
03090-03206A5acciaio inoxtempratoC61/2-132556208176141,8614 21,48 €
03090-03308A6acciaio inoxtempratoC85/8-1133742610238192,31535 27,70 €
03090-03410A7acciaio inoxtempratoC103/4-10338028122510222,81534 30,89 €
03090-13005A4acciaio inoxnon tempratoC53/8-162147177155131,3512 19,07 €
03090-13105ALacciaio inoxnon tempratoC53/8-242147177155131,3512 18,15 €
03090-13206A5acciaio inoxnon tempratoC61/2-132556208176141,8614 21,48 €
03090-13308A6acciaio inoxnon tempratoC85/8-1133742610238192,31535 27,70 €
03090-13410A7acciaio inoxnon tempratoC103/4-10338028122510222,81534 30,89 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto e controdado - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto e controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-4005A40acciaiotempratoD53/8-162147177155139/161,3512 12,80 €
03090-4105AL1acciaiotempratoD53/8-242147177155139/161,3512 12,59 €
03090-4206A52acciaiotempratoD61/2-132556208176143/41,8614 14,15 €
03090-4308A63acciaiotempratoD85/8-11337426102381915/162,31535 16,23 €
03090-4410A74acciaiotempratoD103/4-10338028122510221-1/82,81534 16,43 €
03090-04005A40acciaio inoxtempratoD53/8-162147177155139/161,3512 20,18 €
03090-04105AL1acciaio inoxtempratoD53/8-242147177155139/161,3512 19,23 €
03090-04206A52acciaio inoxtempratoD61/2-132556208176143/41,8614 22,64 €
03090-04308A63acciaio inoxtempratoD85/8-11337426102381915/162,31535 29,36 €
03090-04410A74acciaio inoxtempratoD103/4-10338028122510221-1/82,81534 31,46 €
03090-14005A40acciaio inoxnon tempratoD53/8-162147177155139/161,3512 20,18 €
03090-14105AL1acciaio inoxnon tempratoD53/8-242147177155139/161,3512 19,23 €
03090-14206A52acciaio inoxnon tempratoD61/2-132556208176143/41,8614 22,64 €
03090-14308A63acciaio inoxnon tempratoD85/8-11337426102381915/162,31535 29,36 €
03090-14410A74acciaio inoxnon tempratoD103/4-10338028122510221-1/82,81534 31,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83