norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado - inch
03090_C inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_C inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado - inch 247 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-3005A4acciaiotempratoC53/8-162147177155131,3512 13,12 €
03090-3105ALacciaiotempratoC53/8-242147177155131,3512 12,49 €
03090-3206A5acciaiotempratoC61/2-132556208176141,8614 13,89 €
03090-3308A6acciaiotempratoC85/8-1133742610238192,31535 15,77 €
03090-3410A7acciaiotempratoC103/4-10338028122510222,81534 16,12 €
03090-03005A4acciaio inoxtempratoC53/8-162147177155131,3512 19,07 €
03090-03105ALacciaio inoxtempratoC53/8-242147177155131,3512 18,15 €
03090-03206A5acciaio inoxtempratoC61/2-132556208176141,8614 21,48 €
03090-03308A6acciaio inoxtempratoC85/8-1133742610238192,31535 27,70 €
03090-03410A7acciaio inoxtempratoC103/4-10338028122510222,81534 30,89 €
03090-13005A4acciaio inoxnon tempratoC53/8-162147177155131,3512 19,07 €
03090-13105ALacciaio inoxnon tempratoC53/8-242147177155131,3512 18,15 €
03090-13206A5acciaio inoxnon tempratoC61/2-132556208176141,8614 21,48 €
03090-13308A6acciaio inoxnon tempratoC85/8-1133742610238192,31535 27,70 €
03090-13410A7acciaio inoxnon tempratoC103/4-10338028122510222,81534 30,89 €