norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica - inch
03090 inch

Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato in acciaio.
Perno di bloccaggio in acciaio.
Leva di serraggio in materiale termoplastico PPA (resistente alle alte temperature) rinforzato con fibra di vetro.
Versione:Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Leva di serraggio grigio-nera RAL7021.
Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi:Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090 inch Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica - inch 204 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica - inch

Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaAA1BB1D

D1Corsa
S
LL1L2L3SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-8105ALacciaioneroA31,741,717,812,953/8-2453917715131,351213,52 €
03090-8206A5acciaioneroA31,641,717,812,961/2-1364420817141,861415,02 €
03090-8308A6acciaioneroA55,567,826,919,485/8-11856,9261023192,3153517,93 €
03090-8410A7acciaioneroA53,467,826,919,4103/4-101062,9281225222,8153429,13 €

Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica e controdado - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica e controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaAA1BB1D

D1Corsa
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-9105ALacciaioneroB31,741,717,812,953/8-245391771513171,351213,70 €
03090-9206A5acciaioneroB31,641,717,812,961/2-136442081714191,861415,25 €
03090-9308A6acciaioneroB55,567,826,919,485/8-11856,926102319242,3153518,38 €
03090-9410A7acciaioneroB53,467,826,919,4103/4-101062,928122522302,8153429,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83