norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_A inch Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox - inch 157 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-001903AJAacciaio inox1.4034temprato31/4-281434,5125103,580,84,510 23,93 €
03089-001004AKAacciaio inox1.4034temprato45/16-241843156134101612 22,83 €
03089-001105ALAacciaio inox1.4034temprato53/8-242150177155131,34,512 19,55 €
03089-001206A5Aacciaio inox1.4034temprato61/2-132559208176141,8614 23,08 €
03089-001308A6Aacciaio inox1.4034temprato85/8-1133772610238192,31535 32,29 €
03089-001410A7Aacciaio inox1.4034temprato103/4-10338328122510222,61534 38,40 €
03089-001412AOAacciaio inox1.4034temprato123/4-16338728142512222,81539 63,87 €
03089-001516A8Aacciaio inox1.4034temprato161-84010632182816273,22046 72,59 €
03089-111903AJAacciaio inox1.4305non temprato31/4-281434,5125103,580,84,510 23,93 €
03089-111004AKAacciaio inox1.4305non temprato45/16-241843156134101612 22,83 €
03089-111105ALAacciaio inox1.4305non temprato53/8-242150177155131,34,512 19,55 €
03089-111206A5Aacciaio inox1.4305non temprato61/2-132559208176141,8614 23,08 €
03089-111308A6Aacciaio inox1.4305non temprato85/8-1133772610238192,31535 32,29 €
03089-111410A7Aacciaio inox1.4305non temprato103/4-10338328122510222,61534 38,40 €
03089-111412AOAacciaio inox1.4305non temprato123/4-16338728142512222,81539 63,87 €
03089-111516A8Aacciaio inox1.4305non temprato161-84010632182816273,22046 72,59 €