norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado - inch
03089_D inch

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D inch Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado - inch 177 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox. Incavo d'arresto e controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-004903AJDacciaio inoxtemprato31/4-281431,5125103,587/160,84,510 30,51 €
03089-004004AKDacciaio inoxtemprato45/16-241838,5156134101/21612 29,06 €
03089-004105ALDacciaio inoxtemprato53/8-242143,5177155139/161,34,512 27,66 €
03089-004206A5Dacciaio inoxtemprato61/2-132552208176143/41,8614 32,61 €
03089-004308A6Dacciaio inoxtemprato85/8-11336826102381915/162,31535 44,47 €
03089-004410A7Dacciaio inoxtemprato103/4-10337428122510221-1/82,61534 57,68 €
03089-004412AODacciaio inoxtemprato123/4-16337828142512221-1/82,81539 90,60 €
03089-004516A8Dacciaio inoxtemprato161-8409632182816271-1/23,22046 102,94 €
03089-114903AJDacciaio inoxnon temprato31/4-281431,5125103,587/160,84,510 30,51 €
03089-114004AKDacciaio inoxnon temprato45/16-241838,5156134101/21612 29,06 €
03089-114105ALDacciaio inoxnon temprato53/8-242143,5177155139/161,34,512 27,66 €
03089-114206A5Dacciaio inoxnon temprato61/2-132552208176143/41,8614 32,61 €
03089-114308A6Dacciaio inoxnon temprato85/8-11336826102381915/162,31535 44,47 €
03089-114410A7Dacciaio inoxnon temprato103/4-10337428122510221-1/82,61534 57,68 €
03089-114412AODacciaio inoxnon temprato123/4-16337828142512221-1/82,81539 90,60 €
03089-114516A8Dacciaio inoxnon temprato161-8409632182816271-1/23,22046 102,94 €