|
|
03089_B inchSpine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica. Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Perno di bloccaggio | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-002903AJ | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,58 € | | 03089-002004AK | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,33 € | | 03089-002105AL | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 20,93 € | | 03089-002206A5 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,55 € | | 03089-002308A6 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-002410A7 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 42,11 € | | 03089-002412AO | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 66,15 € | | 03089-002516A8 | B | acciaio inox | 1.4034 | temprato | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 75,16 € | | 03089-112903AJ | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,58 € | | 03089-112004AK | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,33 € | | 03089-112105AL | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 |  | | 20,93 € | | 03089-112206A5 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,55 € | | 03089-112308A6 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,78 € | | 03089-112410A7 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 |  | | 42,11 € | | 03089-112412AO | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 66,15 € | | 03089-112516A8 | B | acciaio inox | 1.4305 | non temprato | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 75,16 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|