norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_C inch Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto - inch 164 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox e incavo d'arresto - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-003903AJCacciaio inox1.4034temprato31/4-281431,5125103,580,84,510 28,78 €
03089-003004AKCacciaio inox1.4034temprato45/16-241838,5156134101612 27,44 €
03089-003105ALCacciaio inox1.4034temprato53/8-242143,5177155131,34,512 26,15 €
03089-003206A5Cacciaio inox1.4034temprato61/2-132552208176141,8614 30,92 €
03089-003308A6Cacciaio inox1.4034temprato85/8-1133682610238192,31535 41,95 €
03089-003410A7Cacciaio inox1.4034temprato103/4-10337428122510222,61534 56,65 €
03089-003412AOCacciaio inox1.4034temprato123/4-16337828142512222,81539 88,94 €
03089-003516A8Cacciaio inox1.4034temprato161-8409632182816273,22046 101,11 €
03089-113903AJCacciaio inox1.4305non temprato31/4-281431,5125103,580,84,510 28,78 €
03089-113004AKCacciaio inox1.4305non temprato45/16-241838,5156134101612 27,44 €
03089-113105ALCacciaio inox1.4305non temprato53/8-242143,5177155131,34,512 26,15 €
03089-113206A5Cacciaio inox1.4305non temprato61/2-132552208176141,8614 30,92 €
03089-113308A6Cacciaio inox1.4305non temprato85/8-1133682610238192,31535 41,95 €
03089-113410A7Cacciaio inox1.4305non temprato103/4-10337428122510222,61534 56,65 €
03089-113412AOCacciaio inox1.4305non temprato123/4-16337828142512222,81539 88,94 €
03089-113516A8Cacciaio inox1.4305non temprato161-8409632182816273,22046 101,11 €