|
|
23415Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneNota:L'involucro protettivo in gomma (doppio) è adatto ad articolazioni doppie di diametro esterno a partire da 16 mm. È composto da una plastica gommosa ed elastica e resistente all'olio ed è prodotto con un procedimento a immersione. Con diametro D, restringimento D1 possibile fino al 10%. La lunghezza L può variare fino a ±5%.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | Compatibile con snodi doppi con Ø albero (D1) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23415-16 | 16 | 33 | 55 | 16 |  | | 8,15 € | | 23415-20 | 20 | 34 | 66 | 20 |  | | 8,66 € | | 23415-24 | 22,5 | 42 | 81 | 24 |  | | 9,91 € | | 23415-28 | 26,5 | 49 | 93 | 28 |  | | 11,24 € | | 23415-32 | 30,5 | 59 | 105,5 | 32 |  | | 12,17 € | | 23415-40 | 38 | 72 | 131 | 40 |  | | 13,58 € | | 23415-50 | 48 | 88 | 163 | 50 |  | | 17,27 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|