norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 35°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23409 Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente modello grossolano DIN 808 173 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente modello grossolano DIN 808
Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente modello grossolano DIN 808

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Foro calibrato senza cava
N. ordine
foro calibrato con cava
DD1LL1L2BTMax.
coppia
Nm
Momento di
rottura
statico Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83