norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Questi snodi per alberi sono composti da 2 giunti a crociera nella versione grezza (23409), un albero di rinvio da quadro e un manicotto scorrevole. Gli snodi per alberi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza. Gli alberi con giunti cardanici sono adatti agli azionamenti manuali o per gli azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotte.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23412 Alberi cardanici estraibili 126 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Alberi cardanici estraibili

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1LL1L2EstraibilitàProfilo albero
a sezione quadra
Momento torcente di rottura
statico
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23412-10023010162305212080835 96,45 €
23412-120260122026062130901080 102,90 €
23412-16034016253407416011012140 119,65 €
23412-20042020324208620013016280 160,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83