|
|
23414Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneNota:L'involucro protettivo in gomma (semplice) è adatto ad articolazioni semplici di diametro esterno a partire da 16 mm. È composto da una plastica gommosa ed elastica e resistente all'olio ed è prodotto con un procedimento a immersione.
L'articolo con numero d'ordine 23414-50 viene consegnato con soffietto a 4 pieghe. Con diametro D, restringimento D1 possibile fino al 10%. La lunghezza L può variare fino a ±5%.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | Compatibile con snodi semplici con Ø albero (D1) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23414-16 | 16 | 34,5 | 34 | 16 |  | | 4,92 € | | 23414-20 | 18 | 35 | 44 | 20 |  | | 5,23 € | | 23414-24 | 23 | 44 | 56 | 24 |  | | 5,37 € | | 23414-28 | 28 | 49 | 66 | 28 |  | | 5,73 € | | 23414-32 | 32 | 56 | 63 | 32 |  | | 6,51 € | | 23414-36 | 35 | 64 | 65 | 36 |  | | 7,15 € | | 23414-40 | 38 | 64,5 | 74 | 40 |  | | 7,45 € | | 23414-45 | 41 | 69 | 78 | 45 |  | | 8,73 € | | 23414-50 | 50 | 85 | 100 | 50 |  | | 9,20 € | | 23414-65 | 65 | 109 | 132 | 63 |  | | 13,95 € | | 23414-70 | 70 | 119 | 144 | 70 |  | | 15,50 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|