norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo articolato e cuscientto radente temprati.Nota:Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 45°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.

* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23403 Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente DIN 808 215 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente DIN 808
Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente DIN 808

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato senza cava
N. ordine
foro calibrato con cava
DD1LL1L2BTMax.
coppia
Nm
Momento di
rottura
statico Nm
Filtro
23403-06034-61634178*27740
23403-0804023403-108040816402011*29740
23403-1004823403-1100481022482412*311,41690
23403-1205623403-1120561225562813*413,826150
23403-1606823403-1160681632683416*518,352300
23403-2008223403-1200822042824118*622,8100650
23403-2510423403-12510425501085426*828,32101200
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83