norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti cardanici singoli, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808
23403-01

Giunti cardanici singoli, acciaio inossidabile, con cuscinetto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Non trattato.Nota:Giunti cardanici con cuscinetto radente orientabili a 45°. La velocità massima è di 500 giri/min.

I giunti cardanici sono montati quasi senza gioco. Grazie alla loro alta resistenza alla corrosione, sono particolarmente adatti per applicazioni all'aperto o per l'uso nell'industria chimica, alimentare o farmaceutica.

I componenti dei giunti cardanici in acciaio inossidabile non sono temprati. Di conseguenza, le condizioni di funzionamento e i valori limite sono molto inferiori a quelli dei giunti cardanici in acciaio. Quando si selezionano i giunti cardanici per alberi in acciaio inossidabile, è responsabilità dell'utente determinare le specifiche individualmente per la particolare applicazione.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23403-01 Giunti cardanici singoli, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808 221 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici singoli, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808
Giunti cardanici singoli, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

DD1LL1L2Tipo di
prodotto
TCADAcc.PrezzoOrdinare
23403-01-06034-61634178foro calibrato senza cava- 42,11 €
23403-01-08040-816402011foro calibrato senza cava- 42,39 €
23403-01-10048-1022482412foro calibrato senza cava- 42,40 €
23403-01-12056-1225562813foro calibrato senza cava- 49,52 €
23403-01-16068-1632683416foro calibrato senza cava- 53,29 €
23403-01-20082-2042824118foro calibrato senza cava- 75,65 €
23403-01-25108-25501085426foro calibrato senza cava- 101,71 €
23403-01-106034261634179foro calibrato con cava7 49,47 €
23403-01-1080402816402011foro calibrato con cava9 50,93 €
23403-01-11004831020482412foro calibrato con cava11,4 53,39 €
23403-01-11205641225562814foro calibrato con cava13,8 62,32 €
23403-01-11606851632683416foro calibrato con cava18,3 68,38 €
23403-01-12008262040824120foro calibrato con cava22,8 86,24 €
23403-01-125108825501045225foro calibrato con cava28,3 112,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83