norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo articolato e cuscientto radente temprati.Nota:Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 90°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.

* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23404 Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente DIN 808 183 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente DIN 808
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente DIN 808

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineTipo di
prodotto
DD1LL1L2L3BTMax.
coppia
Nm
Momento di
rottura
statico Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23404-06056foro calibrato senza cava61656178*2227740  59,67 €
23404-08062foro calibrato senza cava816622011*2229740  55,32 €
23404-10074foro calibrato senza cava1022742412*26311,41690  59,00 €
23404-12086foro calibrato senza cava1225862813*30413,826150  67,87 €
23404-16104foro calibrato senza cava16321053416*37518,352300  81,64 €
23404-20128foro calibrato senza cava20421294118*47622,8100650  111,64 €
23404-25160foro calibrato senza cava25501635426*55828,32101200  155,19 €
23404-108062foro calibrato con cava816622011*2229740  71,70 €
23404-110074foro calibrato con cava1022742412*26311,41690  75,75 €
23404-112086foro calibrato con cava1225862813*30413,826150  85,76 €
23404-116104foro calibrato con cava16321053416*37518,352300  102,04 €
23404-120128foro calibrato con cava20421294118*47622,8100650  137,03 €
23404-125160foro calibrato con cava25501635426*55828,32101200  181,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83