norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti cardanici doppi, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808
23404-01

Giunti cardanici doppi, acciaio inossidabile, con cuscinetto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Non trattato.Nota:Giunti cardanici con cuscinetto radente orientabili a 90°. La velocità massima è di 500 giri/min.

I giunti cardanici sono montati quasi senza gioco. Grazie alla loro alta resistenza alla corrosione, sono particolarmente adatti per applicazioni all'aperto o per l'uso nell'industria chimica, alimentare o farmaceutica.

I componenti dei giunti cardanici in acciaio inossidabile non sono temprati. Di conseguenza, le condizioni di funzionamento e i valori limite sono molto inferiori a quelli dei giunti cardanici in acciaio. Quando si selezionano i giunti cardanici per alberi in acciaio inossidabile, è responsabilità dell'utente determinare le specifiche individualmente per la particolare applicazione.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23404-01 Giunti cardanici doppi, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808 225 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici doppi, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808
Giunti cardanici doppi, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

DD1LL1L2L3Tipo di
prodotto
TCADAcc.PrezzoOrdinare
23404-01-06056-6165617822foro calibrato senza cava- 86,25 €
23404-01-08062-81662201122foro calibrato senza cava- 79,94 €
23404-01-10074-102274241226foro calibrato senza cava- 79,58 €
23404-01-12086-122586281330foro calibrato senza cava- 91,54 €
23404-01-16105-1632105341637foro calibrato senza cava- 102,25 €
23404-01-20129-2042129411847foro calibrato senza cava- 139,83 €
23404-01-25163-2550163542655foro calibrato senza cava- 194,37 €
23404-01-10605626165617822foro calibrato con cava7 89,09 €
23404-01-108062281662201122foro calibrato con cava9 82,89 €
23404-01-1100743102274241226foro calibrato con cava11,4 87,57 €
23404-01-1120864122586281330foro calibrato con cava13,8 99,13 €
23404-01-11610551632105341637foro calibrato con cava18,3 117,97 €
23404-01-12012962042129411847foro calibrato con cava22,8 145,22 €
23404-01-12516382550163542655foro calibrato con cava28,3 192,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83