norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23410 Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente modello grezzo DIN 808 170 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente modello grezzo DIN 808
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente modello grezzo DIN 808

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato senza cava
N. ordine
foro calibrato con cava
DD1LL1L2L3BTMax.
coppia
Nm
Momento di
rottura
statico Nm
Filtro
23410-0806023410-1080608136021111829425
23410-1007423410-110074101674261522311,4635
23410-1208823410-112088122288311826413,81380
23410-1610423410-1161041625104372130518,323140
23410-2012423410-1201242032123432437622,846280
23410-2515623410-1251562540156543247828,390600
23410-3218823410-13218832501886640561035,31801100
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83