norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.Nota:Si utilizzano snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.

* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23407 Giunti cardanici doppi con cuscinetto ad aghi DIN 808 192 kB
 Snodi per alberi: assemblaggio e manutenzione 109 kB

Disegni

Giunti cardanici doppi con cuscinetto ad aghi DIN 808
Giunti cardanici doppi con cuscinetto ad aghi DIN 808

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato senza cava
N. ordine
foro calibrato con cava
DD1LL1L2L3BTMax.
coppia
Nm
Momento di
rottura
statico Nm
Filtro
23407-1007423407-1100741022742412*26311,41080
23407-1208623407-1120861225862813*30413,816120
23407-1610423407-11610416321053416*37518,335250
23407-2012823407-12012820421294118*47622,880500
23407-2516023407-12516025501635426*55828,3130800
-23407-130238305819061-68833,32401500
23407-30238-30581906129*68833,32401500
23407-3521223407-13521235702127033*721038,33602200
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83