norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335
06180

Pomelli a croce simili a DIN 6335

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola sporgente in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione:Finitura lucida.Nota disegno:
Forma E: bussola in acciaio sporgente
Forma G: foro cieco
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06180 Pomelli a croce simili a DIN 6335 218 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH5H6TCADAcc.PrezzoOrdinare
06180-306EM632122391212 2,37 €
06180-308EM8401426101315 2,50 €
06180-310EM10501832121818 3,21 €
06180-312EM12632040142322 4,58 €
06180-316EM16802550172828 7,07 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06180-405G5251216812 0,43 €
06180-406G63214201015 0,55 €
06180-408G84018251318 0,93 €
06180-410G105022322021 1,08 €
06180-412G126326402525 1,75 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06180-205KM52512156,510,5 0,55 €
06180-206KM63214201016 0,61 €
06180-208KM84018261518 0,89 €
06180-210KM105022332025 1,14 €
06180-212KM126326402327 1,98 €
06180-216KM168036503033 5,37 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma L con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D8HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06180-505X15LM52512156,515 0,67 €
06180-505X20LM52512156,520 0,67 €
06180-505X25LM52512156,525 0,69 €
06180-505X30LM52512156,530 0,71 €
06180-505X40LM52512166,540 0,78 €
06180-505X50LM52512166,550 0,79 €
06180-506X15LM63214201015 0,71 €
06180-506X20LM63214201020 0,72 €
06180-506X25LM63214201025 0,78 €
06180-506X30LM63214201030 0,78 €
06180-506X40LM63214201040 0,84 €
06180-506X50LM63214201050 0,89 €
06180-508X20LM84018261320 0,97 €
06180-508X25LM84018261325 0,98 €
06180-508X30LM84018261330 0,99 €
06180-508X35LM84018261335 1,09 €
06180-508X40LM84018261340 1,12 €
06180-508X45LM84018261345 1,20 €
06180-508X50LM84018261350 1,32 €
06180-510X20LM105022332020 1,30 €
06180-510X25LM105022332025 1,33 €
06180-510X30LM105022332030 1,41 €
06180-510X35LM105022332035 1,46 €
06180-510X40LM105022332040 1,54 €
06180-510X45LM105022332045 1,62 €
06180-510X50LM105022332050 1,71 €
06180-512X20LM126327402520 2,05 €
06180-512X30LM126327402530 2,14 €
06180-512X40LM126327402540 2,24 €
06180-512X50LM126327402550 2,39 €
06180-512X60LM126327402560 2,53 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83