|
|
06180_LPomelli a croce simili a DIN 6335, forma L con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero. Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.Versione:Finitura lucida. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06180-505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 15 | 6,5 | 15 |  | | 0,67 € | | 06180-505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 15 | 6,5 | 20 |  | | 0,67 € | | 06180-505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 15 | 6,5 | 25 |  | | 0,69 € | | 06180-505X30 | L | M5 | 25 | 12 | 15 | 6,5 | 30 |  | | 0,71 € | | 06180-505X40 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 6,5 | 40 |  | | 0,78 € | | 06180-505X50 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 6,5 | 50 |  | | 0,79 € | | 06180-506X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 0,71 € | | 06180-506X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,72 € | | 06180-506X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 0,78 € | | 06180-506X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,78 € | | 06180-506X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 0,84 € | | 06180-506X50 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 0,89 € | | 06180-508X20 | L | M8 | 40 | 18 | 26 | 13 | 20 |  | | 0,97 € | | 06180-508X25 | L | M8 | 40 | 18 | 26 | 13 | 25 |  | | 0,98 € | | 06180-508X30 | L | M8 | 40 | 18 | 26 | 13 | 30 |  | | 0,99 € | | 06180-508X35 | L | M8 | 40 | 18 | 26 | 13 | 35 |  | | 1,09 € | | 06180-508X40 | L | M8 | 40 | 18 | 26 | 13 | 40 |  | | 1,12 € | | 06180-508X45 | L | M8 | 40 | 18 | 26 | 13 | 45 |  | | 1,20 € | | 06180-508X50 | L | M8 | 40 | 18 | 26 | 13 | 50 |  | | 1,32 € | | 06180-510X20 | L | M10 | 50 | 22 | 33 | 20 | 20 |  | | 1,30 € | | 06180-510X25 | L | M10 | 50 | 22 | 33 | 20 | 25 |  | | 1,33 € | | 06180-510X30 | L | M10 | 50 | 22 | 33 | 20 | 30 |  | | 1,41 € | | 06180-510X35 | L | M10 | 50 | 22 | 33 | 20 | 35 |  | | 1,46 € | | 06180-510X40 | L | M10 | 50 | 22 | 33 | 20 | 40 |  | | 1,54 € | | 06180-510X45 | L | M10 | 50 | 22 | 33 | 20 | 45 |  | | 1,62 € | | 06180-510X50 | L | M10 | 50 | 22 | 33 | 20 | 50 |  | | 1,71 € | | 06180-512X20 | L | M12 | 63 | 27 | 40 | 25 | 20 |  | | 2,05 € | | 06180-512X30 | L | M12 | 63 | 27 | 40 | 25 | 30 |  | | 2,14 € | | 06180-512X40 | L | M12 | 63 | 27 | 40 | 25 | 40 |  | | 2,24 € | | 06180-512X50 | L | M12 | 63 | 27 | 40 | 25 | 50 |  | | 2,39 € | | 06180-512X60 | L | M12 | 63 | 27 | 40 | 25 | 60 |  | | 2,53 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|