norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco
06180_G

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero.Versione:Finitura lucida, colore nero.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06180_G Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco 124 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma G con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06180-405G5251216812 0,43 €
06180-406G63214201015 0,55 €
06180-408G84018251318 0,93 €
06180-410G105022322021 1,08 €
06180-412G126326402525 1,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83