norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata
06180_K

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06180_K Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata 134 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma K con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06180-205KM52512156,510,5 0,55 €
06180-206KM63214201016 0,61 €
06180-208KM84018261518 0,89 €
06180-210KM105022332025 1,14 €
06180-212KM126326402327 1,98 €
06180-216KM168036503033 5,37 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83