norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente
06180_E

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero.
Bussola sporgente in acciaio.
Versione:Finitura lucida.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06180_E Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente 150 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335, forma E con bussola in acciaio sporgente

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH5H6TCADAcc.PrezzoOrdinare
06180-306EM632122391212 2,37 €
06180-308EM8401426101315 2,50 €
06180-310EM10501832121818 3,21 €
06180-312EM12632040142322 4,58 €
06180-316EM16802550172828 7,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83