norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les raccords et éléments d'assemblage de tubes norelem

Les raccords et éléments d'assemblage de tubes norelem permettent de raccorder des tubes de forme carrée ou ronde. Les raccords et éléments d'assemblage de tubes disponibles dans la boutique en ligne norelem permettent de réaliser des constructions simples.

Systèmes d'assemblage de tubes

Dans la plupart des raccordements de tubes, un connecteur fait office d'élément d'assemblage. Un raccordement solidaire est par ailleurs possible.

Dans la plupart des cas, les tubes sont serrés dans le raccord (liaison) à l'aide d'une vis. Lors de la transformation d'un raccordement de tubes existant en d'autres diamètres ou sections, il suffit de remplacer le réducteur carré ou le réducteur rond.

Domaines d'application des raccords et systèmes d'assemblage de tubes

  • pour les structures de support telles que les échafaudages et les cadres
  • pour les éléments de sécurité tels que les mains courantes, les balustrades, les barrières de machines et les protections anti-chute
  • dispositifs généraux et structures auxiliaires
  • technique événementielle (salons, expositions, équipements scéniques)
  • dans l'industrie, pour l'aménagement des postes de travail et de production
  • dans l'artisanat pour les équipements d'atelier et dans l'aménagement des magasins

Fonctionnement des éléments d'assemblage de tubes

Les raccords et systèmes d'assemblage de tubes norelem permettent un pressage des tubes à presque 360°. Le boîtier entoure complètement le tube et une vis vient presser l'ensemble du boîtier. Une pression de surface s'exerce au niveau du raccord du tube.

Avantages des raccords de tubes norelem

Les éléments d'assemblage de tubes norelem offrent une solution idéale pour chaque application. En tant que pièces normalisées et standardisées, les éléments d'assemblage de tubes norelem peuvent être utilisés et installés avec les diamètres de tubes courants, mais également avec des tubes plus grands, à l'aide de réducteurs. Les éléments d'assemblage de tubes norelem permettent ainsi une grande flexibilité dans la conception du raccord.

Des raccords en plastique, aluminium, acier ou fonte malléable ?

Les matériaux des éléments d'assemblage de tubes doivent correspondre à la fonction du raccord. La boutique en ligne norelem propose une sélection de différents matériaux tels que le plastique, la fonte malléable, l'aluminium ou l'acier pour un raccordement optimal des tubes.
S'il s'agit de constructions plus grandes et la charge à supporter est plus importante, les raccords de tubes en aluminium ou en inox sont mieux adaptés. Les raccords de tubes en inox conviennent aux constructions de qualité supérieure pouvant être exposées à des conditions climatiques changeantes.

Raccord de tube en plastique

Le plastique est souvent utilisé pour les raccords de tubes lorsque les systèmes d'assemblage de tubes sont utilisés dans des pièces.

La bonne taille de raccord de tube pour votre application

La boutique en ligne norelem ainsi que le catalogue « THE BIG GREEN BOOK » proposent diverses formes de raccords de tubes. Le type de raccord dépend systématiquement de l'application envisagée pour les systèmes d'assemblage de tubes. Dans la gamme des raccords de tubes norelem, on distingue les tubes ronds et carrés, de sorte que le raccord de tube correspondant doit être choisi en fonction des différents types de tubes.

Exemple d'un raccord de tubes en plastique, d'un raccord de tubes ronds avec pied, d'un raccord de tubes en croix, d'un raccord de tubes en T et d'un raccord de tubes avec bride.

Brides en croix

Les brides en croix norelem sont utilisées lorsqu'il faut relier entre eux deux tubes cruciformes. La vis de serrage avec écrou sert de presse et permet ainsi de fixer solidement le raccord de tube.

Brides en T

Les brides en T norelem sont adaptées pour raccorder deux tubes en forme de T, c'est-à-dire pour disposer des tubes en passant d'un plan vertical à un plan horizontal. Les vis CHC et les écrous zingués permettent un raccord sûr.

Brides d'angle

Les brides d'angle norelem permettent un raccordement sûr à un angle de 90 degrés, tandis que les vis de serrage assurent un vissage fiable.

Brides de pied

Les brides de pied sont utilisées chaque fois qu'il s'agit de positionner un tube à la verticale avec un support fixe.






Exemple d’application d'un raccord de tubes ronds pour le montage d'un écran sur le poste de travail :

Brides d'intersection

L'unité linéaire à système de tubes est rationnelle, économique et universelle. Ce système de brides présente une bonne rigidité, une faible flexion et une capacité de charge élevée. Quatre dimensions (diamètre du tube de guidage entre 18 mm et 50 mm) sont disponibles pour les différentes applications et charges.

Caractéristiques :
– Courses d'approche de série dépassant les 2 000 mm
– Précision de position jusqu'à ±0,2 mm sur 300 mm
– Vitesse de déplacement pouvant atteindre 1,5 m/min
– Actionnement par vis à filet trapézoïdal
– Position de montage libre

Description technique :

Une broche filetée placée dans un tube de guidage et munie d'un écrou de guidage transmet le mouvement de rotation au chariot de guidage. Ce dernier est protégé contre la rotation grâce à la clavette d'entraînement.

Fixation de l'unité linéaire :

L'unité linéaire peut être fixée, selon la position de montage et l'utilisation, à l'aide d'éléments de fixation. Pour ce faire, on peut utiliser les brides du système d'assemblage de tube.






Exemple d'utilisation d'une bande de transport pour le transport d'emballages :

Brides d'intersection

Les brides d'intersection sont utilisées lorsqu'il s'agit d'obtenir un raccord droit entre deux tubes. La vis à tête cylindrique avec écrou hexagonal zingué assure un raccordement sûr des tubes dans le système d'assemblage de tubes.

Brides articulées, à patte et de pied

Les brides à patte avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture extérieure (29026) pour former une articulation. Les brides articulées sont réglables progressivement à 180°, ce qui permet de régler et d'adapter leur angle à chaque application. La vis à tête cylindrique avec écrou hexagonal zingué assure un raccordement sûr des tubes dans le système d'assemblage de tubes.

       

Accessoires pour brides

En plus des raccords de tubes, la boutique en ligne norelem propose une vaste gamme d'accessoires pour les systèmes d'assemblage de tubes tels que des :

    

réducteurs

L'utilisation de réducteurs permet de serrer des tubes plus petits ou de passer de tubes carrés à des tubes ronds.

   

bouchons

Les bouchons servent à protéger les angles et à fermer les extrémités des tubes. Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83