norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.
Broche à filet trapézoïdal, filetage à droite, roulée, Inox 1.4301.

Nota :Plage de vitesse de rotation moyenne, autoblocage.

Course S = longueur L – (2 x L2 + J).
Sur demande :Filetage à gauche, 2 broches motrices, autres courses ou volants.Accessoires :- Guidages Inox 29120, 29130, 29135
- Brides du système d'assemblage de tube
Principe fonctionnel :Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29105 Unités linéaires en Inox 128 kB

Dessins

Unités linéaires en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type E

BrocheLCourse
S
BD1JL1L2MP1
clavette parallèle
DIN 6885
V1CAOAcc.PrixCommander
29105-1300101X300avec roulement à bille30Tr 14x3300109308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 0,00 €
29105-1300101X500avec roulement à bille30Tr 14x3500309308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 0,00 €
29105-1300101X800avec roulement à bille30Tr 14x3800609308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 0,00 €
29105-1400101X300avec roulement à bille40Tr 20x43001074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
29105-1400101X500avec roulement à bille40Tr 20x45003074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
29105-1400101X800avec roulement à bille40Tr 20x48006074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
29105-1400101X1000avec roulement à bille40Tr 20x410008074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83