norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox coulée de précision 1.4308.
Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.

Finition :Polissage électrolytique.Nota :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- tube rond et carré 29050Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29000 Bride en croix Inox 459 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride en croix Inox

Bride en croix Inox, Forme A

plus d'infos

Dessins

Bride en croix Inox, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
29000-11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 0,00 €
29000-11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 0,00 €
29000-11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 0,00 €
29000-11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 0,00 €
29000-12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 0,00 €

Bride de pied en inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride de pied en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
29000-13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 0,00 €
29000-14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83