norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- tube rond et carré 29050Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29000 Bride en croix en aluminium 438 kB

Dessins

Bride en croix en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEGHKLPQRSTCAOAcc.PrixCommander
29000-5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  0,00 €
29000-5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  0,00 €
29000-5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  0,00 €
29000-5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  0,00 €
29000-5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  0,00 €
29000-5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  0,00 €
29000-5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  0,00 €
29000-5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  0,00 €
29000-5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  0,00 €
29000-5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  0,00 €
29000-5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  0,00 €
29000-5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  0,00 €
29000-5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  0,00 €
29000-5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  0,00 €
29000-5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  0,00 €
29000-5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83