norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Nota :Les brides à patte avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture extérieure (29026) pour former une articulation.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- Écrou H DIN 985
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
Indication de dessin :
1) Denture 15°
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29028 Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure 326 kB

Dessins

Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure
Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

CDEGHKLPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CAOAcc.PrixCommander
29028-51212,110,57,53026275664,521M62,73815 0,00 €
29028-51414,110,57,53026275664,521M62,73815 0,00 €
29028-51616,110,57,53026275664,521M62,73815 0,00 €
29028-51818,110,57,53026275664,521M62,73815 0,00 €
29028-52020169404043859333M8613385 0,00 €
29028-52525,1169404043859333M8613385 0,00 €
29028-53030,1169404043859333M8613385 0,00 €
29028-54040,2221156566011612848M105,8264138 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83