norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Unités linéaires avec vis à filet trapézoidal en acier, avec palier lisse ou roulement à billes
29105

Unités linéaires avec vis à filet trapézoidal en acier, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.
Pour type E 18 acier galvanisé.
Broche à filet trapézoïdal acier, filet à droite, roulé.

Nota :Le coulisseau sur lequel se monte la bride reste automatiquement en position.Sur demande :Filetage à gauche, version Inox, 2 broches motrices, autres dispositifs de levage ou volants.Accessoires :- Guidages 29120, 29125, 29130, 29135
- Bride du système de connexion de tube
Principe fonctionnel :Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29105 Unités linéaires avec vis à filet trapézoidal en acier, avec palier lisse ou roulement à billes 137 kB

Dessins

Unités linéaires avec vis à filet trapézoidal en acier, avec palier lisse ou roulement à billes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type E

BrocheLCourse
S
BD1JL1L2MP1
clavette parallèle
DIN 6885
V1CAOAcc.PrixCommander
29105-300001X300avec palier lisse30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
29105-300001X500avec palier lisse30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
29105-300001X800avec palier lisse30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
29105-400001X300avec palier lisse40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-400001X500avec palier lisse40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-400001X800avec palier lisse40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-400001X1000avec palier lisse40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-500001X500avec palier lisse50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-500001X800avec palier lisse50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-500001X1000avec palier lisse50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-180101X300avec roulement à bille18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0,00 €
29105-180101X500avec roulement à bille18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0,00 €
29105-300101X300avec roulement à bille30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
29105-300101X500avec roulement à bille30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
29105-300101X800avec roulement à bille30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 €
29105-400101X300avec roulement à bille40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-400101X500avec roulement à bille40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-400101X800avec roulement à bille40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-400101X1000avec roulement à bille40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-500101X500avec roulement à bille50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-500101X800avec roulement à bille50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
29105-500101X1000avec roulement à bille50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83