norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Ces brides à pattes avec denture extérieure peuvent être assemblées avec des brides à pattes avec denture intérieure (29024, 29028 ou 29030) et former une articulation. La taille de base pour les tubes ronds est de Ø18 mm ou Ø30 mm. Pour serrer des tubes plus petits ou pour passer de rond en carré utiliser le réducteur 29042.Sur demande :Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.Accessoires :- réducteur 29042
- tube rond et carré 29050
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29026 Bride à pattes avec denture extérieure en plastique 230 kB

Dessins

Bride à pattes avec denture extérieure en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

CDEFGHKLMPRSTCAOAcc.PrixCommander
29026-18189,96,1257,526,55,93057,5452134M6x18M6-DIN 985  0,00 €
29026-303016,58,1401141,56,545886828,552,5M8x25M8-DIN 985  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83