norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les brides droites permettent un raccordement sur l'axe. Elles peuvent être vissées sur des machines ou des châssis. Une articulation sphérique double, qui pivote librement à 60°, permet de relier deux brides droites.
Cela permet d'obtenir des constructions tubulaires réglables de manière très flexible et représente une alternative aux constructions soudées conventionnelles.
Matière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Peut être associée à d'autres brides de taille 30 mm.

Le revêtement de surface spécial de l'articulation sphérique assure un serrage très résistant.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.

Les données relatives aux forces et aux couples sont des valeurs indicatives non contraignantes, qui ne peuvent pas être atteintes dans certains cas en raison de conditions d'utilisation différentes, comme par ex. la température ou l'état de surface des profilés à serrer.
Les indications fournies ne constituent ni un gage de qualité ni une caractéristique garantie des produits.
Accessoires :- tube rond et carré 29050Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29022 Bride droite en aluminium à articulation sphérique double 326 kB

Dessins

Bride droite en aluminium à articulation sphérique double

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

EILMNRMb (Nm)CAOAcc.PrixCommander
29022-53030230,1405318433804740 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83