norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
À partir de A = 20,1 vis H (à tête hexagonale) DIN 931.
Finition :Tribofinition.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Nota :Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré 29050Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29032 Bride articulée sans denture en aluminium 219 kB

Dessins

Bride articulée sans denture en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEFGHKLMPRSCAOAcc.PrixCommander
29032-51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  0,00 €
29032-51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  0,00 €
29032-51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  0,00 €
29032-51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  0,00 €
29032-52020,120,1454042404043138147733352M8x35  0,00 €
29032-52525,125,1454042404043138147733352M8x35  0,00 €
29032-53030,130,1454042404043138147733352M8x35  0,00 €
29032-54040,240,26056575656601882001004869M10x50  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83