norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages droit  Crémaillères  Engrenages coniques

Engrenages droit Crémaillères Engrenages coniques

retour

Engrenages :

Garants d'une transmission mécanique et sans à-coups des forces, y compris en cas de sens de rotation variables, les engrenages de norelem trouvent surtout leur application dans le levage et l'abaissement de charges importantes.
Leurs usages vont de la conversion de rotations en mouvements linéaires aux solutions d'entraînement les plus diverses. Des engrenages viennent compléter cette gamme de pièces, aux côtés des courroies dentées et des chaînettes déjà proposées.
Le diamètre est compris entre 14 et 387 mm. La largeur des dents varie entre 15 et 30 mm. Sur demande, les billes pour pignon peuvent être munies d'un moyeu. Ce dernier facilite le montage sur la machine ou la pièce.

Crémaillères :

Une crémaillère convient tout particulièrement pour l'automatisation de la production dans la construction de machines/d'installations techniques. Elle garantit une exactitude de répétition élevée, permettant ainsi un positionnement aisé et précis dans le domaine des solutions d'entraînement.
Même en cas de transmission de couples importants, l'utilisation prolongée d'une crémaillère de norelem ne pose aucun problème. Celle-ci résiste aux vitesses de déplacement élevées ainsi qu'aux changements fréquents de direction avec des charges différentes. C'est pourquoi, les crémaillères sont idéales pour les montages en continu, notamment dans le domaine de la robotique.

Engrenages coniques :

Les engrenages coniques servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations techniques. L'angle d'axe est de 90° et l'angle de pression de 20°. norelem propose les combinaisons d'engrenages coniques les plus diverses. Le pignon de l'engrenage est généralement plus petit que l'engrenage lui-même. Ceci dépend toutefois du rapport de transmission de l'engrenage conique (1:1 ; 1:2 ; 1:3 ; 1:4).
Les engrenages coniques de norelem présentent un alésage avec rainure. Leur denture est fraisée. Ils sont fiables et de très bonne qualité.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83