norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages en acier, module 3 Denture droite trempée, angle de pression 20°
22401

Engrenages en acier, module 3 Denture droite trempée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture droite fraisée.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Nota :Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.
Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-percés.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22401 Engrenages en acier, module 3 Denture droite trempée, angle de pression 20° 306 kB

Dessins

Engrenages en acier, module 3 Denture droite trempée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83