norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°
22400-20

Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu’à 70 dents avec moyeu d’un côté, à partir de 80 dents comme rondelle. Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20 Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20° 270 kB

Dessins (aperçu complet)

Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°

Engrenages en inox, module 1,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

plus d'infos

Dessins

Engrenages en inox, module 1,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
D3LCAOAcc.PrixCommander
22400-20-1110150012Aavec moyeu112151412-925 0,00 €
22400-20-1110150013Aavec moyeu113151513-1025 0,00 €
22400-20-1110150014Aavec moyeu114151614-1125 0,00 €
22400-20-1110150015Aavec moyeu115151715-1225 0,00 €
22400-20-1110150016Aavec moyeu116151816-1325 0,00 €
22400-20-1110150018Aavec moyeu11815201881525 0,00 €
22400-20-1110150020Aavec moyeu12015222081625 0,00 €
22400-20-1110150024Aavec moyeu124152624102025 0,00 €
22400-20-1110150025Aavec moyeu125152725102025 0,00 €
22400-20-1110150030Aavec moyeu130153230102025 0,00 €
22400-20-1110150035Aavec moyeu135153735102525 0,00 €
22400-20-1110150040Aavec moyeu140154240102525 0,00 €
22400-20-1110150050Aavec moyeu150155250123025 0,00 €
22400-20-1110150060Aavec moyeu160156260124025 0,00 €
22400-20-1110150070Aavec moyeu170157270125025 0,00 €

Engrenages en inox, module 1,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

plus d'infos

Dessins

Engrenages en inox, module 1,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
DD1D2
max.
B

CAOAcc.PrixCommander
22400-20-1210150080Bsans moyeu18082801215 0,00 €
22400-20-1210150090Bsans moyeu19092901215 0,00 €
22400-20-1210150100Bsans moyeu11001021001215 0,00 €
22400-20-1210150110Bsans moyeu11101121101215 0,00 €
22400-20-1210150120Bsans moyeu11201221201215 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83