norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenage en acier, module 1,5 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
22400

Engrenage en acier, module 1,5 Denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu’à 70 dents avec moyeu d’un côté, à partir de 72 dents comme rondelle.

Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400 Engrenage en acier, module 1,5 Denture droite fraisée, angle de pression 20° 208 kB

Dessins (aperçu complet)

Engrenage en acier, module 1,5 Denture droite fraisée, angle de pression 20°

Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement

plus d'infos

Dessins

Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2
max.
D3BLCAOAcc.PrixCommander
22400-0115170012A1221188141730 0,00 €
22400-0115170013A1322,519,58151730 0,00 €
22400-0115170014A1424218171730 0,00 €
22400-0115170015A1525,522,58181730 0,00 €
22400-0115170016A1627248191730 0,00 €
22400-0115170017A1728,525,58201730 0,00 €
22400-0115170018A1830278201730 0,00 €
22400-0115170019A1931,528,58201730 0,00 €
22400-0115170020A2033308251730 0,00 €
22400-0115170021A2134,531,510251730 0,00 €
22400-0115170022A22363310251730 0,00 €
22400-0115170023A2337,534,510251730 0,00 €
22400-0115170024A24393610251730 0,00 €
22400-0115170025A2540,537,510251730 0,00 €
22400-0115170026A26423912301730 0,00 €
22400-0115170027A2743,540,512301730 0,00 €
22400-0115170028A28454212301730 0,00 €
22400-0115170029A2946,543,512301730 0,00 €
22400-0115170030A30484512301730 0,00 €
22400-0115170031A3149,546,512351730 0,00 €
22400-0115170032A32514812351730 0,00 €
22400-0115170033A3352,549,512351730 0,00 €
22400-0115170034A34545112351730 0,00 €
22400-0115170035A3555,552,512351730 0,00 €
22400-0115170036A36575412351730 0,00 €
22400-0115170037A3758,555,512401730 0,00 €
22400-0115170038A38605712401730 0,00 €
22400-0115170039A3961,558,512401730 0,00 €
22400-0115170040A40636012401730 0,00 €
22400-0115170041A4164,561,512401730 0,00 €
22400-0115170042A42666312501730 0,00 €
22400-0115170043A4367,564,512501730 0,00 €
22400-0115170044A44696612501730 0,00 €
22400-0115170045A4570,567,512501730 0,00 €
22400-0115170046A46726914501730 0,00 €
22400-0115170047A4773,570,514501730 0,00 €
22400-0115170048A48757214501730 0,00 €
22400-0115170049A4976,573,514501730 0,00 €
22400-0115170050A50787514501730 0,00 €
22400-0115170051A5179,576,514601730 0,00 €
22400-0115170052A52817814601730 0,00 €
22400-0115170053A5382,579,514601730 0,00 €
22400-0115170054A54848114601730 0,00 €
22400-0115170055A5585,582,514601730 0,00 €
22400-0115170056A56878420601730 0,00 €
22400-0115170057A5788,585,520601730 0,00 €
22400-0115170058A58908720601730 0,00 €
22400-0115170059A5991,588,520601730 0,00 €
22400-0115170060A60939020601730 0,00 €
22400-0115170061A6194,591,520701730 0,00 €
22400-0115170062A62969320701730 0,00 €
22400-0115170063A6397,594,520701730 0,00 €
22400-0115170064A64999620701730 0,00 €
22400-0115170065A65100,597,520701730 0,00 €
22400-0115170066A661029920701730 0,00 €
22400-0115170067A67103,5100,520701730 0,00 €
22400-0115170068A6810510220701730 0,00 €
22400-0115170069A69106,5103,520701730 0,00 €
22400-0115170070A7010810520701730 0,00 €

Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement

plus d'infos

Dessins

Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2
max.
BCAOAcc.PrixCommander
22400-0215170072B721111082017 0,00 €
22400-0215170075B75115,5112,52017 0,00 €
22400-0215170076B761171142017 0,00 €
22400-0215170080B801231202017 0,00 €
22400-0215170085B85130,5127,52017 0,00 €
22400-0215170090B901381352017 0,00 €
22400-0215170095B95145,5142,52017 0,00 €
22400-0215170100B1001531502017 0,00 €
22400-0215170110B1101681652017 0,00 €
22400-0215170114B1141741712017 0,00 €
22400-0215170120B1201831802017 0,00 €
22400-0215170127B127193,5190,52017 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83