norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crémaillères en inox, denture droite fraisée, angle de pression 20°
22420-20

Crémaillères en inox, denture droite fraisée, angle de pression...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les crémaillères sont prévues pour être aboutées.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22420-20 Crémaillères en inox, denture droite fraisée, angle de pression 20° 213 kB

Dessins

Crémaillères en inox, denture droite fraisée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceModuleB

HH1L
Longueur
nominale
L
Longueur réelle
CAOAcc.PrixCommander
22420-20-110150X1000115151410001002,17 0,00 €
22420-20-110150X2000115151420002001,19 0,00 €
22420-20-115170X10001,5171715,510001003,74 0,00 €
22420-20-115170X20001,5171715,520002002,77 0,00 €
22420-20-120200X1000220201810001005,31 0,00 €
22420-20-120200X2000220201820002004,34 0,00 €
22420-20-125250X10002,5252522,510001005,31 0,00 €
22420-20-125250X20002,5252522,520002007,77 0,00 €
22420-20-130300X1000330302710001008,45 0,00 €
22420-20-130300X2000330302720002007,48 0,00 €
22420-20-140400X1000440403610001005,31 0,00 €
22420-20-140400X2000440403620002010,62 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83