norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages en plastique, module 1,25 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20°
22402

Engrenages en plastique, module 1,25 traités par pulvérisation,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyacétal (POM) ou polycétone (PK).Finition :Traité par pulvérisation, denture droite. Angle de pression 20°. Alésage usiné.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Nota :Polyacétal : matériau standard avec une dureté élevée et un coefficient de frottement réduit.
Polycétone : matériau avec une durée de vie sensiblement plus longue, une transmission de puissance plus élevée et une meilleure sécurité contre la rupture des dents grâce à sa résistance à l'usure extrêmement grande et ses très bonnes propriétés tribologiques.

Utilisable sous l'eau et sous d'autres fluides.

Les roues dentées traitées par pulvérisation peuvent posséder des retassures internes dûes à la fabrication. Celles-ci peuvent devenir visibles lors du perçage ou en présence de rainures. Leur fonctionnement ne s'en trouve pas affecté.
Plage de température :-40 °C jusqu'à +140 °C (en fonction de la valeur et de la durée de la charge).À noter :Les couples indiqués dans les tableaux de mesure concernent uniquement la denture ; le diamètre de l'arbre, la taille de la clavette, etc. ne sont pas pris en compte. Les calculs de la capacité de charge sont basés sur la charge admissible de piqûre des flancs des dents ainsi que sur la contrainte qui s'exerce à la base des dents. La capacité de charge d'un engrenage dépend d'un certain nombre de facteurs, de sorte que les valeurs indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et sont destinées à faciliter votre choix. Les données de couple portent sur une seule dent. En fonction du diamètre primitif, de l'appariement des roues dentées, etc., on obtient le chevauchement requis pour déterminer le couple transmissible. Dans le cas le plus simple d'une denture droite, un degré de chevauchement de 1,1 à 1,25 est courant dans la pratique. Pour augmenter le chevauchement, on utilise un grand nombre de dents avec de petits modules. Un bon chevauchement peut minimiser les dommages tels que les piqûres.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22402 Engrenages en plastique, module 1,25 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° 139 kB

Dessins

Engrenages en plastique, module 1,25 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseNombre de dents

D

D1D2D3D4BB1LCouple
max.
Ncm
CAOAcc.PrixCommander
22402-1125012polyacetal1217,51559-10101929,4 0,00 €
22402-1125013polyacetal1318,7516,2559-10101931,9 0,00 €
22402-1125014polyacetal142017,559-10101934,3 0,00 €
22402-1125015polyacetal1521,2518,7559131071936,8 0,00 €
22402-1125016polyacetal1622,52059131071939,7 0,00 €
22402-1125017polyacetal1723,7521,2559131071941,7 0,00 €
22402-1125018polyacetal182522,5512161071944,1 0,00 €
22402-1125019polyacetal1926,2523,75512161071946,6 0,00 €
22402-1125020polyacetal2027,525512161071949 0,00 €
22402-1125023polyacetal2331,2528,7561518,51071956,4 0,00 €
22402-1125024polyacetal2432,530615211071958,9 0,00 €
22402-1125025polyacetal2533,7531,25615211071961,3 0,00 €
22402-1125026polyacetal263532,561823,5105,51963,8 0,00 €
22402-1125027polyacetal2736,2533,7561823,5105,51966,2 0,00 €
22402-1125028polyacetal2837,53581823,5105,51968,7 0,00 €
22402-1125030polyacetal304037,581827105,51973,6 0,00 €
22402-1125032polyacetal3242,54081827105,51978,5 0,00 €
22402-1125035polyacetal3546,2543,7581827105,51985,9 0,00 €
22402-1125036polyacetal3647,54581836105,51988,3 0,00 €
22402-1125038polyacetal385047,581836105,51993,2 0,00 €
22402-1125040polyacetal4052,55081836105,51998,1 0,00 €
22402-1125045polyacetal4558,7556,2582146105,519110,4 0,00 €
22402-1125048polyacetal4862,56082146105,519117,8 0,00 €
22402-1125050polyacetal506562,582146105,519122,7 0,00 €
22402-1125052polyacetal5267,565102156105,519127,6 0,00 €
22402-1125054polyacetal547067,5102156105,519132,5 0,00 €
22402-1125056polyacetal5672,570102156105,519137,4 0,00 €
22402-1125060polyacetal6077,575102166105,519147,2 0,00 €
22402-1125064polyacetal6482,580102166105,519157 0,00 €
22402-1125065polyacetal6583,7581,25102166105,519159,5 0,00 €
22402-1125070polyacetal709087,5102176105,519171,8 0,00 €
22402-1125072polyacetal7292,590122176105,519176,7 0,00 €
22402-1125075polyacetal7596,2593,75102176105,519184 0,00 €
22402-1125080polyacetal80102,5100122486105,519196,3 0,00 €
22402-1125090polyacetal90115112,5122495105,519220,8 0,00 €
22402-1125100polyacetal100127,51251224105,5105,519245,4 0,00 €
22402-2125012polycétone1217,51559-10101930,9 0,00 €
22402-2125013polycétone1318,7516,2559-10101933,5 0,00 €
22402-2125014polycétone142017,559-10101936 0,00 €
22402-2125015polycétone1521,2518,7559131071938,6 0,00 €
22402-2125016polycétone1622,52059131071941,7 0,00 €
22402-2125017polycétone1723,7521,2559131071943,8 0,00 €
22402-2125018polycétone182522,5512161071946,3 0,00 €
22402-2125020polycétone2027,525512161071951,5 0,00 €
22402-2125021polycétone2128,7526,2561518,51071954,1 0,00 €
22402-2125024polycétone2432,530615211071961,8 0,00 €
22402-2125025polycétone2533,7531,25615211071964,4 0,00 €
22402-2125026polycétone263532,561823,5105,51967 0,00 €
22402-2125027polycétone2736,2533,7561823,5105,51969,5 0,00 €
22402-2125028polycétone2837,53581823,5105,51972,1 0,00 €
22402-2125030polycétone304037,581827105,51977,3 0,00 €
22402-2125032polycétone3242,54081827105,51982,4 0,00 €
22402-2125035polycétone3546,2543,7581827105,51990,2 0,00 €
22402-2125036polycétone3647,54581836105,51992,7 0,00 €
22402-2125038polycétone385047,581836105,51997,9 0,00 €
22402-2125040polycétone4052,55081836105,519103 0,00 €
22402-2125042polycétone425552,581836105,519108,2 0,00 €
22402-2125045polycétone4558,7556,2582146105,519115,9 0,00 €
22402-2125048polycétone4862,56082146105,519123,7 0,00 €
22402-2125050polycétone506562,582146105,519128,8 0,00 €
22402-2125052polycétone5267,565102156105,519134 0,00 €
22402-2125060polycétone6077,575102166105,519154,6 0,00 €
22402-2125064polycétone6482,580102166105,519164,9 0,00 €
22402-2125065polycétone6583,7581,25102166105,519167,5 0,00 €
22402-2125070polycétone709087,5102176105,519180,4 0,00 €
22402-2125072polycétone7292,590122176105,519185,5 0,00 €
22402-2125075polycétone7596,2593,75102176105,519193,2 0,00 €
22402-2125080polycétone80102,5100122486105,519206,1 0,00 €
22402-2125090polycétone90115112,5122495105,519231,9 0,00 €
22402-2125100polycétone100127,51251224105,5105,519257,7 0,00 €
22402-2125110polycétone110140137,51224115105,519283,4 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83