norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crémaillères en plastique traitées par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20°
22422

Crémaillères en plastique traitées par pulvérisation, denture...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyacétal (POM) ou polycétone (PK).Finition :Traité par pulvérisation, denture droite. Angle de pression 20°.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Nota :Polyacétal : matériau standard avec une dureté élevée et un coefficient de frottement réduit.
Polycétone : matériau avec une durée de vie sensiblement plus longue, une transmission de puissance plus élevée et une meilleure sécurité contre la rupture des dents grâce à sa résistance à l'usure extrêmement grande et ses très bonnes propriétés tribologiques.

Utilisable sous l'eau et sous d'autres fluides.

En raison des propriétés du matériau, les crémaillères en plastique ne sont pas rectifiées.

L = longueur nominale 250 mm. La longueur réelle correspond à peu près à un multiple entier du pas.
Plage de température :-40 °C jusqu'à +140 °C (en fonction de la valeur et de la durée de la charge).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22422 Crémaillères en plastique traitées par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° 98,5 kB

Dessins

Crémaillères en plastique traitées par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
ModuleB

HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
22422-10500404250polyacetal0,544,543,4250 0,00 €
22422-10500406250polyacetal0,5465,54,9250 0,00 €
22422-10700606250polyacetal0,766,765,1250 0,00 €
22422-11000909250polyacetal19986,8250 0,00 €
22422-11251011250polyacetal1,2510119,758,3250 0,00 €
22422-11501212250polyacetal1,5121210,58,75250 0,00 €
22422-12001511250polyacetal215,41196,6250 0,00 €
22422-13001915250polyacetal319,415128,5250 0,00 €
22422-20500404250polycétone0,544,543,4250 0,00 €
22422-20500406250polycétone0,5465,54,9250 0,00 €
22422-20700606250polycétone0,766,765,1250 0,00 €
22422-21000909250polycétone19986,8250 0,00 €
22422-21251011250polycétone1,2510119,758,3250 0,00 €
22422-21501212250polycétone1,5121210,58,75250 0,00 €
22422-22001511250polycétone215,41196,6250 0,00 €
22422-23001915250polycétone319,415128,5250 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83