norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°
22400-20

Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu’à 40 dents avec moyeu d’un côté, à partir de 50 dents comme rondelle. Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400-20 Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20° 237 kB

Dessins (aperçu complet)

Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°

Engrenages en inox, module 3,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

plus d'infos

Dessins

Engrenages en inox, module 3,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
D3LCAOAcc.PrixCommander
22400-20-1130300012Aavec moyeu312304236122750 0,00 €
22400-20-1130300015Aavec moyeu315305145123550 0,00 €
22400-20-1130300020Aavec moyeu320306660144550 0,00 €
22400-20-1130300024Aavec moyeu324307872165050 0,00 €
22400-20-1130300025Aavec moyeu325308175166050 0,00 €
22400-20-1130300030Aavec moyeu330309690166050 0,00 €
22400-20-1130300040Aavec moyeu34030126120208050 0,00 €

Engrenages en inox, module 3,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

plus d'infos

Dessins

Engrenages en inox, module 3,
denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeModuleNombre de
dents
B

DD1D2
max.
CAOAcc.PrixCommander
22400-20-1230300050Bsans moyeu3503015615020 0,00 €
22400-20-1230300060Bsans moyeu3603018618020 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83