norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crémaillères rondes en acier Denture droite fraisée, angle de pression 20°
22425

Crémaillères rondes en acier Denture droite fraisée, angle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Diamètre extérieur rectifié Tolérance h6.
Nota :Les crémaillères sont fraisées en surface coté denture.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22425 Crémaillères rondes en acier Denture droite fraisée, angle de pression 20° 107 kB

Dessins

Crémaillères rondes en acier Denture droite fraisée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceModuleBD

HH1LCAOAcc.PrixCommander
22425-010060X5001610109500 0,00 €
22425-010060X100016101091000 0,00 €
22425-010060X200016101092000 0,00 €
22425-015090X5001,59151513,5500 0,00 €
22425-015090X10001,59151513,51000 0,00 €
22425-015090X20001,59151513,52000 0,00 €
22425-020120X500212202018500 0,00 €
22425-020120X10002122020181000 0,00 €
22425-020120X20002122020182000 0,00 €
22425-025150X5002,515252522,5500 0,00 €
22425-025150X10002,515252522,51000 0,00 €
22425-025150X20002,515252522,52000 0,00 €
22425-030180X500318303027500 0,00 €
22425-030180X10003183030271000 0,00 €
22425-030180X20003183030272000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83