norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Systèmes de positionnement

La gamme complète de norelem comprend un large choix de systèmes de positionnement. Outre des tables de positionnement motorisées, norelem propose également des systèmes de positionnement manuels classiques.

Le guidage quasiment sans jeu des tables de positionnement permet de réaliser facilement un positionnement exact dans des systèmes d'outils ou des systèmes de manipulation. Le chariot peut être réglé à l'aide d'une vis sans jeu, sans que cette dernière nécessite d'être plus serrée ou desserrée. Le jeu radial du guidage est inférieur à 0,02 mm. La vis sans jeu des tables de positionnement a également pour avantage d'être autobloquante et de posséder une fonction de serrage supplémentaire.

Domaines d'application des systèmes de positionnement

Les systèmes de positionnement norelem peuvent être utilisés dans la construction de machines et de machines spéciales, dans la technique de mesure, pour les applications optiques, dans de nombreux secteurs de l'automatisation, dans les laboratoires pour la réalisation de dispositifs de contrôle et dans la modélisation.

Matériau des systèmes de positionnement

Les blocs de support et les chariots des tables de positionnement norelem sont fabriqués en alliage d'aluminium qui est ensuite anodisé. Les colonnes de guidage ainsi que les vis à filetage roulé sont en inox. Par ailleurs, le chariot est pourvu d'un palier lisse ne nécessitant pas d'entretien afin de permettre son déplacement avec le moins de résistance possible. En fonction du modèle de table de positionnement, des indicateurs de position sont proposés dans notre boutique en ligne grâce à l'utilisation de plastique.

Avantages des systèmes de positionnement

  • échelle lisible (la plage de réglage de la vis est lisible avec une précision de 0,1 mm)
  • autoblocage
  • fonction de serrage
  • guidage sans jeu des systèmes de positionnement
  • systèmes de positionnement de conception modulaire : Grâce au principe de conception modulaire, les tables de positionnement et les tables de positionnement circulaires norelem peuvent être combinées librement avec les tables croisées correspondantes ou avec des tables élévatrices de mêmes dimensions.
  • guidage à palier lisse ne nécessitant pas d'entretien
  • cycle de vie long sans opérations de maintenance fastidieuses sur la table de positionnement

Modèles de systèmes de positionnement norelem

Outre les tables de positionnement conventionnelles, norelem propose également aux techniciens et concepteurs des tables de positionnement avec indicateur de position intégré. Ce dernier indique la position du chariot sur un écran avec une précision de 0,1 mm. L'indicateur de position peut être fixé à quatre emplacements différents du chariot à l'aide d'un raccord fileté.

Pour les applications automatisées, les tables de positionnement sont également disponibles avec entraînement électrique et commande intégrée.

Les tables de positionnement peuvent être commandées en version courte ou longue, sous forme de table de positionnement, de table croisée, de table élévatrice ou de table circulaire.
La boutique en ligne et le catalogue de produits norelem proposent une gamme complète d'accessoires pour systèmes de positionnement, tels que des supports verticaux, des entretoises pivotantes, des équerres, des embouts, des plaques de base de montage et des équerres de montage pour tables de positionnement.

Plage de réglage des systèmes de positionnement

      

La plage de réglage des systèmes de positionnement varie en fonction de la longueur de la table de positionnement :

  • entre 11 et 25 mm pour les tables courtes
  • entre 23 et 86 mm pour les tables longues

Les tables de positionnement et les tables croisées peuvent être déplacées de gauche à droite ; les tables élévatrices de haut en bas.

Tables de positionnement

Les tables de positionnement norelem sont disponibles en 6 versions : en modèle court sans indicateur de position, avec indicateur de position ou avec indicateur de position électronique. norelem propose également ses tables de positionnement en version longue sans indicateur de position, avec indicateur de position ou avec indicateur de position électronique.

Tables croisées

Les tables croisées se distinguent des tables de positionnement par l'étendue des accessoires. Les tables croisées peuvent être facilement complétées par des tables élévatrices et d'autres accessoires.

Tables élévatrices

Les tables élévatrices sont utilisées lorsque des composants ou des modules (butées, capteurs, détecteurs de fin de course, tables, caméras, modules complets, etc.) doivent être positionnés en hauteur.

Tables de positionnement circulaires

Les tables de positionnement circulaires norelem bénéficient d'un angle de réglage de 360° sans butée de fin de course.

Notre gamme complète de systèmes de positionnement comprend également des supports verticaux courts et longs, des entretoises pivotantes, des équerres, des embouts d'équerre, des plaques de base de montage ainsi que des équerres de montage.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83