norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition :Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota :Grâce aux guidages pratiquement exempts de jeu et à l’absence absolue de jeu au niveau de la vis, le réglage de cette dernière ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu.
Echelle de graduation à 5 ou 10 graduations, chaque graduation correspondant à un déplacement de 0,1 mm. Grâce au principe de construction modulaire de la table de positionnement, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21100 Table de positionnement courte 310 kB

Dessins

Table de positionnement courte
Table de positionnement courte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4Course
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21100-042922121311,5M3x0,54M33141214,513864,550292210117070X = 28 (10)0,250,110,25 0,00 €
21100-084636212623M6x18M442420272314108,58046362014200200X = 39 (50)1,90,91,9 0,00 €
21100-127560382623M6x112M662825292715,516213375603025300300X = 58 (100)5,535,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83