norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition :Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota :Grâce aux guidages pratiquement exempts de jeu et à l’absence absolue de jeu au niveau de la vis, le réglage de cette dernière ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu.
Indicateur de position numérique avec une précision d‘affichage de 0,1 mm, chiffres dans l‘ordre croissant et rotation dans le sens des aiguilles d‘une montre. La valeur d‘affichage peut être réglée en tournant la bague d'entrainement rouge sans l'aide d'outil. La position de montage de l‘indicateur de position peut être fixée au moyen d‘une vis dans 4 positions.
Grâce au principe de construction modulaire de la table de positionnement, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.
Indication de dessin :
Position de montage de l'indicateur de Position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21102 Table de positionnement courte avec indicateur de position 239 kB

Dessins

Table de positionnement courte avec indicateur de position
Table de positionnement courte avec indicateur de position

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4Course
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21102-084636212623M6x18M4424202723141358046362014200200X = 39 (50)1,90,91,9 0,00 €
21102-127560382623M6x112M662825292715,5187,513375603025300300X = 58 (100)5,535,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83