norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition :Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota :Les guidages pratiquement exempts de jeu et l’absence absolue de jeu au niveau de la vis rendent inutile les opération de rattrapage de jeu.
Indicateur de position numérique avec une précision d‘affichage de 0,1 mm, chiffres dans l‘ordre croissant et rotation dans le sens des aiguilles d‘une montre. La valeur d‘affichage peut être réglée en tournant la bague d'entraînement rouge sans l'aide d'outil. L‘indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de combiner aisément les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.
Indication de dessin :
Position de montage de l'indicateur de Position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21132 Table croisée courte avec indicateur de position 262 kB

Dessins (aperçu complet)

Table croisée courte avec indicateur de position
Table croisée courte avec indicateur de position

Table croisée courte avec indicateur de position, Forme A

plus d'infos

Dessins

Table croisée courte avec indicateur de position, Forme A
Table croisée courte avec indicateur de position, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2C
Course
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21132-108463621142623M6x18M441814272314134,5804675202200200X = 39 (50)1,90,91,9 0,00 €
21132-112756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375120302300300X = 58 (100)5,535,5 0,00 €

Table croisée courte avec indicateur de position, Forme B

plus d'infos

Dessins

Table croisée courte avec indicateur de position, Forme B
Table croisée courte avec indicateur de position, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2C
Course
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21132-208463621142623M6x18M441814272314134,5804675202200200X = 39 (50)1,90,91,9 0,00 €
21132-212756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375120302300300X = 58 (100)5,535,5 0,00 €

Table croisée courte avec indicateur de position, Forme C

plus d'infos

Dessins

Table croisée courte avec indicateur de position, Forme C
Table croisée courte avec indicateur de position, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2C
Course
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21132-308463621142623M6x18M441814272314134,58046120202200200X = 39 (50)1,90,91,9 0,00 €
21132-312756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375180302300300X = 58 (100)5,535,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83