norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Support de base et disque rotatif : alliage d’aluminium.
Arbre : Inox.
Finition :Corps de base et disque rotatif anodisés.Nota :On peut tourner la partie supérieure sur le support de base en desserrant le levier de serrage. Rotation à 360°. La partie supérieure s‘enclencle tous les 90 degrés (21150-25 tous les 45°). Le dispositif d‘indexage est constitué d‘un poussoir à billes pouvant être enlevé facilement.
Une échelle à 2° permet d'effectuer un réglage précis de l'angle.
Grâce au principe de construction modulaire du disque rotatif, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.
Indication de dessin :
1) Trou d’insertion pour les écrous
2) Les écrous DIN 934 (8X) peuvent être inséré M (D4)
3) Chambrages selon DIN 974-1 (D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21150 Disque rotatif 298 kB

Dessins

Disque rotatif
Disque rotatif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4HH1H2RR1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21150-043562263159,516,564445030502 0,00 €
21150-08541636842013,520,573561007010010 0,00 €
21150-128025601362517,524,5856915010015015 0,00 €
21150-251505513018,510402635,513911030020030050 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83